Podkładka zabezpieczająca
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.627.71 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| średnica gwintu | M4 |
| waga | m = 0,1 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Gewinde: M6 | |
| Gewinde: M5 | |
| Gewinde: M4 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097