Wałek wieloklinowy
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
wałek wieloklinowy zbliżony do DIN ISO 14-6x26x32, St, C 45 k
wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Wt = 3.120 mm3
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.337.63 |
|---|---|
| max. moment obrotowy | Mmax. = 100 Nm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 5 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
Opis
Zaleca się smarowanie połączenia przesuwnego za pomocą uniwersalnego smaru.
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 7.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Kod taryfy celnej
84831095
Wałek wieloklinowy
* Dane obowiązkowe