Wałek wieloklinowy


Wybrany wariant
Wałek wieloklinowy VK32 (0.0.452.50)
Wałek wieloklinowy VK32
0.0.452.50
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

wałek wieloklinowy zbliżony do DIN ISO 14-6x26x32, St, C 45 k
wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Wt = 3.120 mm3

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.50
max. moment obrotowyMmax. = 100 Nm
Odporność na ESDNie
wagam = 5 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm

Opis

Walki wieloklinowe stosowane są do obrotowego, sztywnego połączenia elementów przeniesienia napędu z piastą wieloklinową.  
Zaleca się smarowanie połączenia przesuwnego za pomocą uniwersalnego smaru.
W połączeniu z blokami paska zębatego wałki wieloklinowe stosowane są do uzyskiwania synchronicznego przeniesienia ruchu o odstępie a.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK14
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK14
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK32
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK32

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 11.0
35060209
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Kod taryfy celnej
84831095