Przegub
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki przegubu, GD-Zn, białe aluminium, RAL9006
4 stabilizatory, GD-Zn,ocynkowane
1 tulejka gwintowa M5, St, ocynkowana
1 tulejka, St, ocynkowana
1 tulejka dystansowa, St
1 dźwignia zaciskowa Pi 50 M5x30
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.419.85 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 163 g |
| Obciążenie ruchome | F2 = 500 N |
| Obciążenie ruchome | F1 = 500 N |
| Obciążenie nieruchome | F1 = 1750 N |
| Obciążenie nieruchome | F2 = 500 N |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Przeguby z dźwignią zaciskową można blokować oraz na nowo poluzowywać. Znajdują one szczególne zastosowanie w przestawnych mocowaniach, przestawnych półkach pod pojemniki oraz podobnych urządzeniach.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
| Line: X | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: X | Model: Normal | |
| Line: X | External dimension: 40x40 | Hinge design: Custom | Clamp Lever: ✓ | Model: Normal | |
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: End face / groove | Clamp Lever: X | Model: One-sided | |
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Hinge design: End face / end face | Clamp Lever: X | Model: Both sides |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
79070000