Dane techniczne
Zakres dostawy
2 wsporniki uchwytu, GD-Zn, kolor czarny
1 Profil uchwytu, Al; malowany proszkowo, kolor czarny
2 zaślepki uchwytu, PA, kolor czarny
4 zaślepki wsporników, PA, kolor czarny
2 śruby z łbem kulistym M6x16, St, ocynk.
2 nakrętki młotkowe 8 M6, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.644.01 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 0,84 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wszystkie uchwyty AL dostępne są w wersji ESD.
Warianty
Sortuj wg
| Handle length: 350 | |
| Handle length: 550 | |
| Handle length: 750 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76169990