Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.619.13 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 3 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, nierdz. |
Opis
Ośka dostępna jest w dwóch długościach, wersja 29 mm przeznaczona jest do rolek D30-23, D30/2-23 i D11, a wersja 69 mm do rolek D30-63.
Warianty
Sortuj wg
Länge: 29 | |
Länge: 69 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73182900