Pojemnik chwytakowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wziernik, PC, przeźroczysty / czarny
1 Etykiety
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.432.76 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 152 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Pojemniki chwytakowe z możliwością piętrzenia dzielą się na dwie strefy: W pojemnikach elementów zapasowych w przedniej części znajduje się zintegrowana strefa rozdzielania, do której bez trudu trafiają drobne elementy stopniowe przesuwane po nachylonym przejściu.
Pojemniki mocuje się do profili z rowkami systemowymi 8 za pomocą uchwytów mocujących. Aby umożliwić naturalną sekwencję ruchów przy pobieraniu elementów, kąt pojemnika względem profilu można ustawić co 15°.
Może ono zostać również obrócone o 180° i zamocowane czarną powierzchnią od strony czołowej.
Warianty
Sortuj wg
| Parts Container: 80x40 | ESD-safe: ✓ | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | |
| Parts Container: 80x40 | ESD-safe: X | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | |
| Parts Container: 120x40 | ESD-safe: ✓ | Edge length X: 120 | Edge length Y: 40 | |
| Parts Container: 120x40 | ESD-safe: X | Edge length X: 120 | Edge length Y: 40 | |
| Parts Container: 160x80 | ESD-safe: ✓ | Edge length X: 160 | Edge length Y: 80 | |
| Parts Container: 160x80 | ESD-safe: X | Edge length X: 160 | Edge length Y: 80 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097