Tuleja łożyska ślizgowego
Wybrany wariant

Tuleja łożyska ślizgowego D30/D20 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.670.95
0.0.670.95
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.670.95 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 6 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | POM, ESD |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Accessory function: Slide | Diameter: ø 40 mm | With anti-torsion device: X | Inside diameter: 31 | Diameter: 40 | |
Accessory function: Slide | Diameter: ø 40 mm | With anti-torsion device: ✓ | Inside diameter: 31 | Diameter: 40 | |
Accessory function: Guide | Diameter: ø 30 mm | With anti-torsion device: ✓ | Inside diameter: 21 | Diameter: 30 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
39269097
Tuleja łożyska ślizgowego
Wybrany wariant

Tuleja łożyska ślizgowego D30/D20 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.670.95
0.0.670.95