Śrubokręt


Wybrany wariant
Śrubokręt z okrągłą główką SW2,5 (0.0.678.74)
Śrubokręt z okrągłą główką SW2,5
0.0.678.74
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

grot, stal chromowo-wanadowa, chrom mat
rękojeść z tworzywa, TPE

Właściwości

Numer artykułu0.0.678.74
Odporność na ESDNie
wagam = 31 g
JOP1 sztuka

Opis

Stabilność w każdej pozycji! Śrubokręty z głowicą kulową item są przeznaczone do szczególnie trudno dostępnych śrub (pod kątem do 25 stopni).
Ostrze śrubokrętów wykonane jest z matowo-chromowanej, wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. Ergonomiczne uchwyty z tworzywa sztucznego posiadają elastyczną powłokę  z TPE.

Warianty

Sortuj wg

Schlüsselweite:  TX20Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  TX30Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW2,5Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW3Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW4Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW5Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW6Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW8Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW1,5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW2Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW2,5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW3Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW4Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW6Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW8Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW10Griffform:  Kugelkopf

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82054000