Jednostka napędowa KGT


Wybrany wariant
Jednostka napędowa KGT 20x20 z otworem D15 (0.0.668.40)
Jednostka napędowa KGT 20x20 z otworem D15
0.0.668.40
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

skok gwintu p = 20 mm
prędkość przesuwu maks. = 1,00 m/s
sprawność całej jednostki = 85 %
luz osiowy maks. (śruba/nakrętka kołnierzowa) = 0,08 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
odległość bezpieczeństwa S = 86,5 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.668.40
Odporność na ESDNie
JOP1 sztuka

Opis

Specjalista ds. precyzji i siły napędowej! Napęd śrubowy z nakrętką kulkową sprawia, że jednostka napędowa KGT 20x5 z otworem D15 oraz jednostka napędowa KGT 20x20 z otworem D15 cechują się bardzo wysokim współczynnikiem powtarzalności.
W sprzedaży dostępne jest wrzeciono precyzyjne o skoku 5 mm zapewniające maksymalną siłę lub 20 mm dla wyższej prędkości przesuwu do maks. 1 m/s. Dzięki temu możliwe są precyzyjne rozwiązania automatyzacyjne wyróżniające się wysoką sprawnością, sztywnością i niskim zużyciem mechanicznym.
Precyzyjne podłączenie gwarantuje piasta z otworem 15 mm. Dzięki niej podłączenie silników item jest wyjątkowo łatwe i bezpieczne. Dzięki pasującym zestawom napędowym można bez luzu połączyć wszystkie komponenty. Piasty nie trzeba poddawać maszynowej obróbce.
Do podłączania dowolnych silników służy zestaw napędowy KGT D40/D15. Otwór sprzęgła również można odpowiednio dopasować do wałka napędowego.

Warianty

Sortuj wg

Skok gwintu:  5 mmRodzaj napędu:  Obróbka według wytycznych klienta
Skok gwintu:  20 mmRodzaj napędu:  Obróbka według wytycznych klienta
Skok gwintu:  5 mmRodzaj napędu:  Piasta rozpierająca D15
Skok gwintu:  20 mmRodzaj napędu:  Piasta rozpierająca D15
Skok gwintu:  5 mmRodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK14
Skok gwintu:  20 mmRodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK14

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23319090
eCl@ss 8.0
23300890
eCl@ss 6.0.1
23300890
eCl@ss 7.1
23300890
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84834030