Jednostka napędowa KGT
* Dane obowiązkowe
 Dane techniczne
Zakres dostawy
skok gwintu p = 5 mm
prędkość przesuwu maks. = 0,25 m/s
sprawność całej jednostki = 80 %
luz osiowy maks. (śruba/nakrętka kołnierzowa) = 0,04 mm
m = 5 kg + H x 0,011 kg/mm
odległość bezpieczeństwa S = 86,5 mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.667.83 | 
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie | 
| JOP | 1 sztuka | 
Opis
W sprzedaży dostępne jest wrzeciono precyzyjne o skoku 5 mm zapewniające maksymalną siłę lub 20 mm dla wyższej prędkości przesuwu do maks. 1 m/s. Dzięki temu możliwe są precyzyjne rozwiązania automatyzacyjne wyróżniające się wysoką sprawnością, sztywnością i niskim zużyciem mechanicznym.
Precyzyjne podłączenie gwarantuje piasta z otworem 15 mm. Dzięki niej podłączenie silników item jest wyjątkowo łatwe i bezpieczne. Dzięki pasującym zestawom napędowym można bez luzu połączyć wszystkie komponenty. Piasty nie trzeba poddawać maszynowej obróbce.
Do podłączania dowolnych silników służy zestaw napędowy KGT D40/D15. Otwór sprzęgła również można odpowiednio dopasować do wałka napędowego.
Warianty
Sortuj wg
| Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Usinage selon demande client | |
| Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Usinage selon demande client | |
| Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
| Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
| Pas de vis: 5 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
| Pas de vis: 20 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | 
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 23300890
eCl@ss 6.0.1
 23300890
eCl@ss 7.1
 23300890
eCl@ss 11.0
 23319090
eCl@ss 4.0
 36400806
eCl@ss 4.1
 36400701
eCl@ss 5.0
 23329090
eCl@ss 5.1
 23329090
UNSPSC 7.0
 26111506
UNSPSC 9.0
 26111506
Kod taryfy celnej
 84834030
Jednostka napędowa KGT
* Dane obowiązkowe