Taśmy LED


Wybrany wariant
Taśma LED RGB 24V NPN 2m (0.0.718.16)
Taśma LED RGB 24V NPN 2m
0.0.718.16
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.718.16
Napięcie robocze24 V DC
możliwość ściemnianiaTak
Odporność na ESDNie
wagam = 76,8 g
Temperatura otoczenia (w hali)-10 °C … +45 °C
Stopień ochronyIP 53
żywotność50.000 h (L80/B10)
Moc LED14,4 W/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
Type designationNPN

Opis

Taśma LED RGB 24V 2m to elastyczna taśma służąca do sygnalizacji statusowej w obszarze produkcyjnym i logistycznym. Czterobiegunowy kabel przyłączeniowy umożliwia świecenie w czterech różnych kolorach.
Czterożyłowy przewód przyłączeniowy ma otwarte końce, które służą do szybkiego podłączenia gniazda M12 4P (0.0.718.00) lub źródła prądu 24 V.
 
Potencjał dodatni:
Taśma LED przełącza potencjał dodatni na swoje wejścia.

Potencjał ujemny:
Taśma LED przełącza potencjał ujemny na swoje wejścia.

Wskazówki montażowe

Taśmę LED można skracać co 100 mm, a montuje się w rowku 8 za pomocą profilu osłonowego LED 8 (0.0.718.15) i zaślepki do profilu osłonowego LED 8 14x5 (0.0.719.68).

Warianty

Sortuj wg

Longitud:  1 mConmutación:  NPN
Longitud:  2 mConmutación:  NPN
Longitud:  1 mConmutación:  PNP
Longitud:  2 mConmutación:  PNP

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395100