item
Base Cart ABB

Base Cart ABB

Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 zestaw
Stan dostawy Wstępnie zmontowany

Opis

Gotowe do użycia systemy Base Cart item pozwolą zaoszczędzić czas i nakłady związane z opracowaniem własnych rozwiązań intralogistycznych opartych na bezzałogowych systemach transportowych. Te platformy robocze zaprojektowane są pod kątem parametrów robotów mobilnych ABB, np. dotyczących czujników, wymiarów i mechanizmu dokującego. Dzięki temu użytkownik może się w pełni skupić na projektowaniu tworzących wartości rozwiązań do komisjonowania oraz regałów na potrzeby swojego projektu.
System modułowy item pozwala na łatwe mocowanie indywidualnych modułów górnych do systemów Base Cart.
W przypadku zadań transportowych związanych np. z europaletami lub skrzynkami system można uzupełnić np. o prowadnice do wózka i elastyczne profile maskujące. Wytrzymałe elementy centrujące kompensują drobne odchyłki od prostoliniowości i trzymają ładunki na platformach Base Cart. Ogumowane profile maskujące zwiększają przyczepność i zapobiegają przesuwaniu się ładunków przy ruszaniu i hamowaniu.
Systemy Base Cart można zamówić już w wersji zmontowanej w wybranej konfiguracji podstawowej i użyć w połączeniu z robotem przenośnym. Istnieje także możliwość skorzystania z programu item Engineeringtool, aby wykonać moduł górny pasujący do systemu użytkownika.
Wstępnie skonfigurowane moduły górne znajdziesz na stronie sklepu internetowego item w zakładce Rozwiązania wzorcowe dla mobilnych systemów zrobotyzowanych.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie zależy od użytych rolek: System Base Cart może udźwignąć do 750 kg z rolkami skrętnymi D125 140x110 albo rolkami jezdnymi D125 140x110. W przypadku antystatycznych rolek skrętnych maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 480 kg.

Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania i modelu robota należy sprawdzić stateczność i dopuszczalne obciążenie całej konstrukcji.

do pobrania

Dane CAD