item
Base Cart SAFELOG

Base Cart SAFELOG

Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 zestaw
Stan dostawy Wstępnie zmontowany

Opis

Maksymalne dopuszczalne obciążenie zależy od użytych rolek: System Base Cart może udźwignąć do 750 kg z rolkami skrętnymi D125 140x110 albo rolkami jezdnymi D125 140x110. W przypadku antystatycznych rolek skrętnych maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 480 kg.

Wskazówka: W zależności od stopnia skalowania danego rozwiązania i modelu robota należy sprawdzić stateczność i dopuszczalne obciążenie całej konstrukcji.
W przypadku zadań transportowych związanych np. z europaletami lub skrzynkami system można uzupełnić np. o prowadnice do wózka i elastyczne profile maskujące. Wytrzymałe elementy centrujące kompensują drobne odchyłki od prostoliniowości i trzymają ładunki na platformach Base Cart. Ogumowane profile maskujące zwiększają przyczepność i zapobiegają przesuwaniu się ładunków przy ruszaniu i hamowaniu.
Systemy Base Cart można zamówić już w wersji zmontowanej w wybranej konfiguracji podstawowej i użyć w połączeniu z robotem przenośnym. Istnieje także możliwość skorzystania z programu item Engineeringtool, aby wykonać moduł górny pasujący do systemu użytkownika.
Wstępnie skonfigurowane moduły górne znajdziesz na stronie sklepu internetowego item w zakładce Rozwiązania wzorcowe dla mobilnych systemów zrobotyzowanych.
Gotowe do użycia systemy Base Cart item pozwolą zaoszczędzić czas i nakłady związane z opracowaniem własnych rozwiązań intralogistycznych opartych na bezzałogowych systemach transportowych. Te platformy robocze zaprojektowane są pod kątem parametrów robotów mobilnych SAFELOG, np. dotyczących czujników, wymiarów i mechanizmu dokującego. Dzięki temu użytkownik może się w pełni skupić na projektowaniu tworzących wartości rozwiązań do komisjonowania oraz regałów na potrzeby swojego projektu.
System modułowy item pozwala na łatwe mocowanie indywidualnych modułów górnych do systemów Base Cart.

do pobrania

Dane CAD