Wkład listwy zasilającej
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 gniazdo/gniazdo USB-A, 3.0 (kompatybilne wstecznie)
1 przewód przyłączeniowy
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.660.32 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 23 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Groove type: Cable conduit K 56 mm | Distribution Strip Insert: USB charging port | Fastening set, distribution strip: X | |
| Groove type: 8 mm | Distribution Strip Insert: RJ45 connection | Fastening set, distribution strip: ✓ | |
| Groove type: 8 mm | Distribution Strip Insert: USB charging port | Fastening set, distribution strip: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85366990