Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 8 80x40, M10, kolor czarny
0.0.440.71
0.0.440.71
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.440.71 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| średnica gwintu | M10 |
| waga | m = 253 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | GD-Zn |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Do mocowania w rowku 8 należy użyć zestawu mocującego do podłoża 8 6-8 mm oraz śruby z łbem walcowym M8 (0.0.684.91).
W obu przypadkach moment dokręcający wynosi 25 Nm.
Elementy wsporcze mogą być przykręcane czołowo do otworów rdzeniowych profili lub z boku profili.
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x20 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M20 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x60 | Gwint: M12 + M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 200x100 | Gwint: M12 + M16 | Kontur: | Kolor: białe aluminium | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: k. czarny |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych 8 80x40, M10, kolor czarny
0.0.440.71
0.0.440.71

k. czarny











białe aluminium














Aluminium k. naturalny