Mocowanie do podłoża profilu instalacyjnego kolumny
Dane techniczne
Zakres dostawy
Kołnierz podłogowy 250x250, St, białe aluminium, zbliż. do RAL 9006
2 zaślepki
materiał mocujący
instrukcje zastosowania i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.663.44 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,3 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Mocowanie do podłoża montuje się za pomocą czterech wkrętów bezpośrednio do profili instalacyjnych. W razie potrzeby można za pomocą korków uszczelniających dołączonych do zestawu zamknąć szczelnie wbudowane przewody pneumatyczne.
Warianty
Sortuj wg
| Esecuzione: Profilato colonna di installazione 8 160x160 | |
| Esecuzione: Profilato di installazione 8 160x80 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098