Mocowanie do podłoża profilu instalacyjnego kolumny


Wybrany wariant
Mocowanie do podłoża profil instalacyjny 160x80 (0.0.676.09)
Mocowanie do podłoża profil instalacyjny 160x80
0.0.676.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Kołnierz przypodłogowy 8 160x160, St, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
2 króćce uszczelniające D19
Materiał mocujący
Instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.676.09
Odporność na ESDNie
wagam = 1,27 kg
JOP1 zestaw

Opis

Stosując mocowanie do podłoża profilu instalacyjnego 160x80, profil instalacyjny 8 160x80 K76 można montować jako wersję wolnostojącą bądź używać go jako profilu słupowego ogrodzenia lub jako pionową podporę konstrukcji. Do zestawu profilu instalacyjnego dołączony jest materiał mocujący. Mocowanie do podłoża przytwierdza się np. za pomocą czterech dodatkowych zestawów mocujących do podłoża M10x135 (0.0.485.82).
Maksymalny moment przykręcenia mocowania do podłoża, profil instalacyjny 160x80, np. w przypadku betonu spękanego C20/C25, w połączeniu z zestawem mocującym do podłoża M10x135 (0.0.485.82):
F x H < 600 Nm

Warianty

Sortuj wg

Ausführung:  Installationssäulenprofil 8 160x160
Ausführung:  Installationsprofil 8 160x80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098