Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90° fazowana
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych X 8 160x160-90° 45° M16
0.0.698.64
0.0.698.64
Dane techniczne
Zakres dostawy
Płytka, AI, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x18, St, ocynk.
3 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x25, St, ocynk.
7 podkładek DIN 433-8,4, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.698.64 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 0,999 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Wymiar X: 40 mm | Długość krawędzi X: 40 | Długość krawędzi Y: 40 | Zestawy łączników: Prostokątne spłaszczone | |
| Wymiar X: 80 mm | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 80 | Zestawy łączników: Prostokątne |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90° fazowana
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych X 8 160x160-90° 45° M16
0.0.698.64
0.0.698.64