Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90°
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych X 8 160x160-90° M16
0.0.652.61
0.0.652.61
Dane techniczne
Zakres dostawy
AI, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
4 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x25, St, ocynk.
4 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x18, St, ocynk.
8 podkładek DIN 433-8,4, St, ocynk
4 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.652.61 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 925 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | Al |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Dimension extérieure: 160x160 | Contour: | Dimension X: 40 mm | Longueur de l'arête X: 40 | Longueur de l'arête Y: 40 | |
Dimension extérieure: 160x160 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 80 | |
Dimension extérieure: 200x200 | Contour: | Dimension X: 80 mm | Longueur de l'arête X: 80 | Longueur de l'arête Y: 80 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
76169990
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90°
Wybrany wariant

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych X 8 160x160-90° M16
0.0.652.61
0.0.652.61