Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90°


Wybrany wariant
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych X 8 40 160x160-90° M16 (0.0.703.82)
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych X 8 40 160x160-90° M16
0.0.703.82
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

płytka, AI, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
3 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x25, St, ocynk.
2 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M8x18, St, ocynk.
5 podkładek DIN 433-8,4, St, ocynk.
2 nakrętki V 8 St M8, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.703.82
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDTak
wagam = 1,673 kg
JOP1 zestaw

Opis

Dostępne są również płytki mocujące elementów jezdno-wsporczych oraz przykręcane zaślepki, które dostosowane są do profili X 8 M45 - XMS z kanałami kablowymi otwartymi na zewnątrz.

Warianty

Sortuj wg

Außenmaß:  160x160Kontur:  Dreieckig DreieckigMaß X:  40 mmMaß X:  40Maß Y:  40
Außenmaß:  160x160Kontur:  Winkel WinkelMaß X:  80 mmMaß X:  80Maß Y:  80
Außenmaß:  200x200Kontur:  Winkel WinkelMaß X:  80 mmMaß X:  80Maß Y:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990