Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych - XMS - 90° okrągła


Wybrany wariant
Płytka moc. ele. jezdno-wsporczych X 8 40 R40-90° M16, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.670.47)
Płytka moc. ele. jezdno-wsporczych X 8 40 R40-90° M16, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.670.47
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

płytka, Al
śruba z łbem walcowym DIN 912-M8x25, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x18, St, ocynk.
3 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynk.
2 wpusty V8 St M8, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.670.47
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDNie
wagam = 520 g
JOP1 zestaw
materiałAl
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Do mocowania nóżek nastawnych i rolek transportowych można wykorzystać dopasowane płytki mocujące elementów jezdno-wsporczych. Płytki te, które służą do zaokrąglania profili w obszarze podłoża, można skręcić z poziomymi profilami ramy dzięki temu, że wystają.

Wskazówki montażowe

W celu zamocowania płytek mocujących elementów jezdno-wsporczych w otworach rdzeniowych pionowych profili muszą zostać nawiercone gwinty.

Warianty

Sortuj wg

Wymiar zewnętrzny:  120x120Promień zewnętrzny:  40 mmWymiar X:  40 mmDługość krawędzi X:  40Długość krawędzi Y:  40
Wymiar zewnętrzny:  160x160Promień zewnętrzny:  80 mmWymiar X:  40 mmDługość krawędzi X:  40Długość krawędzi Y:  40
Wymiar zewnętrzny:  160x160Promień zewnętrzny:  40 mmWymiar X:  40 mmDługość krawędzi X:  40Długość krawędzi Y:  40
Wymiar zewnętrzny:  160x160Promień zewnętrzny:  40 mmWymiar X:  80 mmDługość krawędzi X:  80Długość krawędzi Y:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990