Wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi linowymi PS


Wybrany wariant
Wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-20 (0.0.666.39)
Wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-20
0.0.666.39
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Obudowa, St, hartowana
1 System zgarniakowy, PA, kolor czarny

Właściwości

Numer artykułu0.0.666.39
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
prędkośćvmax. = 5 m/s
wagam = 480 g
JOP1 sztuka
nośność, dynamicznaC = 13 100 N
nośność, statycznaC0 = 27 000 N

Opis

Wysoka nośność, lekka praca! Szynę prowadnicy z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-20 można w bardzo łatwy sposób przymocować w rowku 8 profilu nośnego. Wystarczy nałożyć szynę i ją przykręcić. Dodatkowa obróbka nie jest konieczna. Teraz do szyny mocuje się pasujący wózek prowadnicy z łożyskami kulkowymi PS 4-20 . Gotowe.
Prowadnice z łożyskiem kulkowym cechują się bardzo dużą nośnością i sztywnością oraz wysoką precyzją. Szeregi kulek umieszczone są dwupunktowo, w układzie O, działając na bieżnię pod kątem 45 stopni. Dzięki temu możliwe jest przyjmowanie wysokich obciążeń nośnych i chwilowych, przy równocześnie niskim współczynniku tarcia.
Szyna prowadnicy z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-20 o długości maks. 2960 mm posiada nawiercone otwory montażowe i można dociąć ją na dowolną długość. Do mocowania przeznaczony jest zestaw montażowy 8 PS 4-20.
Wózek prowadnicy posiada cztery otwory gwintowane M5 w wymiarze rastrowym item do mocowania profili 6 i 8 oraz płyty wózka. Łożyska kulkowe cechują się długą żywotnością i nie wymagają nadmiernej konserwacji.
Firma item oferuje perfekcyjnie dopasowane i wszechstronne rozwiązania w postaci prowadnic z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-20, kompaktowych prowadnic z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-15 i bardzo wytrzymałych prowadnic z łożyskami kulkowymi liniowymi PS 4-25.
Dopuszczalne obciążenie prowadnicy z łożyskami liniowymi kulkowymi uzależnione jest nie tylko od obciążalności elementów prowadzących, lecz także od wytrzymałości połączeń śrubowych oraz konstrukcji ramy profilowej.
Zachowanie minimalnej długości skoku (hmin.) wymagane jest w celu zapewnienia wystarczającego smarowania zespołu tocznego. Wózek jest fabrycznie napełniony płynnym smarem. Smarowanie uzupełniające możliwe jest z wykorzystaniem zmydlonych litem smarów na bazie olei mineralnych.
Z powodu docisku zgarniaczy należy uwzględnić działającą niezależnie od obciążenia siłę oporu o wartości 10 N.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  15 mm
Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  25 mm
Anzahl Umlaufreihen:  4Schienenbreite:  20 mm
Anzahl Umlaufreihen:  2Schienenbreite:  15 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84829900