Jednostka łożyskowa


Wybrany wariant
Jednostka łożyskowa 8 D14 e (0.0.294.15)
Jednostka łożyskowa 8 D14 e
0.0.294.15
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

trzpień 8 D14 e
rolka toczna D14
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynkowane
2 podkładki DIN 125-8,4, St, ocynkowane
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.294.15
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 400 g
JOP1 sztuka
materiałAl, anodowana, w kolorze naturalnym
moment, nakrętka czterootworowaMnakrętka czterootworowa = 20 Nm
nośność, dynamicznaC = 7800 N
nośność, statycznaC0 = 4400 N

Opis

Jednostki łożyskowe wykorzystywane są w połączeniu z płytą wózka do budowy wózków prowadzących.
Jednostki łożyskowe e (mimośrodowe) oraz z (centryczne) różnią się pod względem geometrii trzpienia.
W przypadku trzpieni mimośrodowych istnieje możliwość ich późniejszej regulacji, umożliwiając w ten sposób kasowanie luzu. Z tego powodu jednostki łożyskowe powinny być zawsze stosowane parami w wersji centrycznej oraz mimośrodowej.
Jednostki łożyskowe zaleca się wyposażyć w system zgarniająco-smarujący, aby zapobiec ich przedwczesnemu zużyciu.
If there are undefined loads on the guide unit such as impact loads that could cause movement in the Bearing Units, the Bearing Units will need to be reinforced. You can do this by drilling and pinning (a) the Units in the positions indicated or the areas shown in dark grey.
a = ISO 8735-D-6m6x32 dowel pin

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Tipo di guida:  Albero D6Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  5Tipo di guida:  Albero D6Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D6Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D6Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D10Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D10Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D14Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D14Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D25Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8Tipo di guida:  Albero D25Forma perno:  in modo centrico

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000