Przekładnia kątowa, technika liniowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa, pokrywa obudowy i bloki łożysk,
Al, anodowana, czarna
łożyskowane tocznie pary kół zębatych o zębach prostych i optymalnym luzie ze stali o dużej wytrzymałości, odpornej na ścieranie powierzchni zewnętrznej
smarowanie poprzez taśmę smarującą, nie wymaga konserwacji
przełożenie przekładni i = 1 : 1
znamionowy moment obrotowy Mznam. = 10 Nm
nominalna prędkość obrotowa nznam. = 400 min-1
moc znamionowa Pznam. = 0,419 kW
moment obrotowy Mmax = 28 Nm
liczba obrotów nmax = 1000 min-1
sprawność Pmax = 1,173 kW
żywotność L = 10.000 h
tolerancja kąta αmax = 20 ’
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.408.26 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| max. moment obrotowy | Mmax. = 28 Nm |
| moment obrotowy, moment znamionowy | Mznam. = 10 Nm |
| max. ilość obrotów | nmax. = 1000 min-1 |
| liczba obrotów, liczba znamionowa | nznam. = 400 min-1 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3,4 kg |
| max. wydajność | Pmax. = 1,173 kW |
| wydajność, znamionowa- | Pznam. = 0,419 kW |
| JOP | 1 sztuka |
| sprawność | η = 87 % |
Opis
W obszarze strefy mocy granicznej czasy włączenia należy odpowiednio zredukować.
Warianty
Sortuj wg
| Numero di uscite: 2 | Due uscite collegate direttamente: No | |
| Numero di uscite: 3 | Due uscite collegate direttamente: No | |
| Numero di uscite: 3 | Due uscite collegate direttamente: Sì | |
| Numero di uscite: 4 | Due uscite collegate direttamente: No | |
| Numero di uscite: 4 | Due uscite collegate direttamente: Sì |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Kod taryfy celnej
84834023