Bezpieczna kabina robota ze zmiennym obszarem roboczym

0.0.725.48


Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.48
Odporność na ESDNie
wagam = 332 kg
JOP1 sztuka

Opis

Kabina robota item charakteryzuje się maksymalnym bezpieczeństwem i wszechstronnością. Odporne na uderzenia okna chronią personel i umożliwiają wizualne monitorowanie procesu pracy ze wszystkich stron. Wnętrze jest łatwo dostępne dzięki szeroko otwieranym podwójnym drzwiom bez przeszkadzających słupków środkowych. Dzięki ciągłym rowkom na powierzchni roboczej kobota, robot i materiały mogą być dowolnie pozycjonowane i mocowane.
Jednostka sterująca i wszystkie urządzenia mogą być bezpiecznie przechowywane i chronione przed kurzem w zamykanej szafce dolnej z dwoma drzwiczkami. Kable można swobodnie poprowadzić do wnętrza za pomocą centralnej listwy szczotkowej

• Bezpieczna obudowa z szybami odpornymi na uderzenia
• 1840 x 920 mm powierzchnia robocza z ciągłymi rowkami
• Zamykana szafka dolna z dwoma drzwiczkami
• Bezpieczne prowadzenie kabli w profilach do kobota i innych rozwiązań
• Szafka dolna z możliwością zawieszenia jednostki sterującej, akumulatora itp.
• Rama przygotowana do montażu czujników i innych akcesoriów
• Przyłączenie kobota płytą montażową robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Wskazówka: W zależności od skalowania rozwiązania, trybu pracy i modelu robota należy sprawdzić stabilność i konstrukcję. Na życzenie, item z przyjemnością pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań danego projektu.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090