Dane techniczne
Zakres dostawy
Moc przyłączeniowa 72 W
Wtyczka systemowa
Gniazdo systemowe
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.660.54 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 40 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144202
eCl@ss 5.1
27144202
eCl@ss 4.1
27140825
eCl@ss 5.0
27144202
eCl@ss 6.0.1
27144202
eCl@ss 7.1
27144202
eCl@ss 11.0
27144202
eCl@ss 4.0
27140825
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
Kod taryfy celnej
85044083