Wkręt do blach
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 8.0.000.54 |
|---|---|
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 0,74 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Durchmesser: ø 3.5 mm | Gewindelänge: 6.5 | |
| Durchmesser: ø 4,2 mm | Gewindelänge: 9.5 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110112
UNSPSC 7.0
31161506
eCl@ss 11.0
23110201
UNSPSC 9.0
31161506
eCl@ss 7.1
23110112
eCl@ss 4.0
23110112
eCl@ss 4.1
23110112
eCl@ss 5.0
23110112
eCl@ss 5.1
23110112
eCl@ss 6.0.1
23110112
Kod taryfy celnej
73181595