Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.406.21 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | nierdz. |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 5 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Opis
Element powierzchniowy mocowany jest w rowku przy pomocy blaszki sprężynowej.
Element powierzchniowy mocowany jest w specjalnym rowku profilu za pomocą blaszek sprężynowych.
Powoduje to zwiększenie siły przeciwdziałającej wysunięciu się powierzchni zamkniętej, której wartość uzależniona jest od ilości użytych blaszek sprężystych.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
Kod taryfy celnej
73201090