Blok paska zębatego
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok paska zębatego, GD-Zn, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z otworem ⌀ 8H7 do max ⌀ 15 mm, długość klina 30 mm
jeden obrót odpowiada 150 mm
promień skuteczny rw = 23,9 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska
zębatego: MR = 0,30 Nm
max obciążenie: MD = 20 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy
nawrocie o 90°: 140 mm
nawrót o 180° (otwór wyjściowy po stronie 100 mm): 160 mm
nawrót o 180° (otwór wyjściowy po stronie 80 mm): 200 mm
2 dwa łączniki uniwersalne 8
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x30, St, ocynkowane
1 specjalny wpust przesuwny G-St M8
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynkowana
1 podkładka ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynkowana
podziałka pasa zębatego p = 10 mm, pasa zębatego z = 15
wskazówki dotyczące użycia i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.337.34 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| max. moment obrotowy | Mmax. = 20 Nm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,3 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Obudowa bloku paska zębatego jest przygotowana do przyłączenia płyt adaptera oraz obudów sprzęgieł D55 jak również do osadzenia pierścienia centrującego D50-D22.
Specjalny wpust przesuwny może w przypadku zaistnienia takiej konieczności zostać przepołowiony.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar | |
| Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Spreiznabe D12 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Spreiznabe D15 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Bohrung Ø 11H7, aufbohrbar | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Spreiznabe D34 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Bohrung Ø 8H7, aufbohrbar | |
| Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Spreiznabe D34 |