Blok paska zębatego


Wybrany wariant
Blok paska zębatego 8 80 R25 VK14 (0.0.366.02)
Blok paska zębatego 8 80 R25 VK14
0.0.366.02
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blok paska zębatego, GD-Zn, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z wieloklinową piastą, geometria wypustu VK14 dla wałka wieloklinowego VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14, długość klina 29 mm
2 łączniki uniwersalne 8
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x30, St, ocynkowane
1 specjalny wpust przesuwny GS M8
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Wskazówka techniczna

jeden obrót odpowiada 280 mm
promień skuteczny rw = 44,6 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
(odstęp wylot. 40) MR = 1,05 Nm
(odstęp wylot. 80) MR = 0,55 Nm
max obciążenie: MD = 28 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy
nawrocie o 90°: 190 mm
nawrót o 180° (odstęp wylot. 40): 360 mm
nawrót o 180° (odstęp wylot. 80): 340 mm
2 łączniki uniwersalne 8
podziałka pasa zębatego p = 10 mm, liczba zębów z = 28

Właściwości

Numer artykułu0.0.366.02
typoszeregTyposzereg 8
max. moment obrotowyMmax. = 28 Nm
Odporność na ESDNie
wagam = 3,3 kg
JOP1 zestaw

Opis

Blok paska zębatego 8 80 R25 stosowany jest do napędzania oraz do nawrotu paska zębatego R25 T10 jednostek liniowych z profili typoszeregu 8.
Wymiar rozstawu paska zębatego wynosi 80 mm lub 40 mm.
Obudowa bloku paska zębatego jest przygotowana do przyłączenia płyt adaptera oraz obudów sprzęgieł D80 jak również do osadzenia pierścienia centrującego D60-D60 (rozdz. 8.3 Akcesoria do mechanicznych elementów przeniesienia napędów).
Mocowanie bloku paska zębatego 8 80 R25 przy wysokości profilu 40 mm z użyciem łącznika uniwersalnego 8 i specjalnego wpustu przesuwnego. W przypadku profilu o wysokości 80 mm specjalny wpust przesuwny powinien zostać przepołowiony w przewidzianym do tego miejscu.
Wewnętrzne przełożenie paska zębatego stwarza możliwość zmiany wysokości otworu wyjściowego od 80 do 40 mm. Pasek zębaty jest prowadzony jego gładką stroną przez rolki zwrotne.
Dopuszczalny moment obciążający bloku 8 80 R25 przy prowadzeniu pasa obciążonego przez rolki zwrotne ograniczony jest do MD = 40 Nm.
W takim przypadku blok paska zębatego 8 40 R25 może zostać użyty jako druga przekładnia.
W celu ochrony paska zębatego przed uszkodzeniem konieczne jest zaokrąglenie profili w miejscu połączenia z blokiem.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  expanding hub coupling D34

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090