Dane techniczne
Zakres dostawy
1 blok paska zębatego, Al, k. natur.
1 przyłącze profilu, St, ocynk.
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M5x14, St, ocynk.
1 nakrętka czworokątna DIN 562-M5, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M4x12, St, ocynk.
1 zaślepka do śrub M5, PE, czarna
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.717.82 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 301 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Stopień naprężenia paska zębatego i luz wózka można w łatwy sposób wyregulować. Pasek zębaty AT3 gwarantuje równomierny posuw.
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | |
Line: 6 | |
Line: 8 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090