Blokada do profila kanałowego K
Wybrany wariant

Blokada 40 do profila kanałowego K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.08
0.0.648.08
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.648.08 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Dimension X: 40 mm | |
Dimension X: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
39269097
Blokada do profila kanałowego K
Wybrany wariant

Blokada 40 do profila kanałowego K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.648.08
0.0.648.08