Blok łańcucha 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok łańcucha, GD-Zn, czarny, wstępnie zmontowany
ułożyskowane tocznie kolo zębate, z = 16; jeden obrót odpowiada 203,2 mm; promień skuteczny rw = 32,3 mm
piasta z otworem D8, max rozwiercenie do ⌀ 15 mm, dł. piasty 30 mm, max. obciążenie: MD = 20 Nm
blok napinający, GD-Zn, czarny, wstępnie zmontowany
śruby mocujące, St, czarne
2 zaślepki, PA, czarne
dł. łańcucha wewnątrz bloku 236,3 mm
wskazówki dotyczące montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.463.75 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| max. moment obrotowy | Mmax. = 20 Nm |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,1 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Mocowane są one czołowo do profili 8 o wysokości 80 mm.
Dystans napinania łańcucha wynosi w sumie 2x13 mm. Napięcie łańcucha powinno zostać ustawione tak, żeby łańcuch napędzany był pod lekkim naprężeniem wstępnym także podczas spoczynku.
Profil prowadzący łańcucha powinien być o 50 mm dłuższy niż profil ramy, ponieważ musi on po każdej stronie wchodzić na głębokość 25 mm do bloku łańcucha.
Warianty
Sortuj wg
| Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Drive type: spline shaft VK14 | |
| Drive type: Hole ø 8, reborable |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Kod taryfy celnej
84833080