Blok łańcucha 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
Blok łańcucha, GD-Zn, czarny, wstępnie zmontowany
Ułożyskowane tocznie koło zębate, z = 16; jeden obrót odpowiada 203,2 mm
Promień skuteczny rw = 32,3 mm
Piasta z otworem ⌀ 15 H7
Długość piasty 30 mm,
maks. obciążenie: MD = 20 Nm
Blok napinający, GD-Zn, czarny, wstępnie zmontowany
Śruby mocujące, St, czarne
2 zaślepki, PA, czarne
Długość łańcucha wewnątrz bloku 236,3 mm
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.664.53 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,2 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Blok łańcucha 8 80 służy do przekierowania, naprężenia i napędu łańcucha 1/2″ (0.0.465.17). Blok przykręcany jest do profilu od strony czołowej.
Napęd łańcuchowy służy do przesuwania ciężkich ładunków o wadze do 160 kg i przenosi duże siły zgodnie z kierunkiem ruchu. Pozwala to na bezpieczne wykonywanie pionowych ruchów, np. podnoszonych drzwi. Sprzęgło z piastą rozpierającą w zestawie napędowym 8 40 D40/D15 umożliwia przy użyciu bloku łańcucha 8 80 z otworem D15 szybkie i bezpieczne podłączenie silników i przekładni item.
Warianty
Sortuj wg
| Tipos de accionamiento: acoplamiento expansible D15 | |
| Tipos de accionamiento: árbol acanalado VK14 | |
| Tipos de accionamiento: Orificio ø 8, perforable |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23301301
eCl@ss 5.1
23301301
eCl@ss 6.0.1
23301390
eCl@ss 7.1
23301390
eCl@ss 8.0
23301390
eCl@ss 11.0
23301390
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Kod taryfy celnej
84833080