Blokada kierunkowa
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
Blokada do rolek skrętnych D100/D125 140x110, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynk.
2 podkładki ISO 7093-2 -8- 200 HV, St, ocynk.
2 wpusty 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.670.19 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 10 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 301 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Durchmesser: 100 | Maß X: 106 | Richtungsfeststeller : 100 | |
Durchmesser: 160 | Maß X: 123 | Richtungsfeststeller : 160 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
87169090
Blokada kierunkowa
Na zapytanie