Separator do listwy rolkowej
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Separator, St, nierdz.
1 Zaślepka ochronna, PVC, k. czarny
1 Zawias 8 Al lekki
1 Sprężyna gazowa, St, nierdz.
1 Wkręt z łbem płaskim DIN 923-M8x25, St, ocynk.
Materiał mocujący
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.630.85 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 440 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Niezależnie od kierunku strumienia przepływu w item zawsze znajdziecie Państwo właściwe elementy do zatrzymywania i uwalniania przedmiotów obrabianych; dzięki odpowiednim przyciskom możliwe jest zwalnianie ręczne.
W razie potrzeby można łączyć różne możliwości! Obciążalne sprężynowo separatory sprawiają, że szyna rolkowa 8 40x40 staje się integralnym elementem modułowego systemu miejsca pracy!
Każde dwie blokady są łączone przy pomocy profila 8 40x16 E (nr art. 7.0.000.01) w funkcjonalną jednostkę.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Alignment: Left | Release lever: ✓ | |
| Alignment: Right | Release lever: ✓ | |
| Alignment: Left | Release lever: X | |
| Alignment: Right | Release lever: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84313900