Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa z blachy stalowej ocynkowana, czarna
oś obrotu –ułożyskowanie kulkowe
zabezpieczenie antyrotacyjne
ogumienie TPE, bezśladowe, 90 Sh A, szare
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.603.26 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 10 |
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 580 g |
| JOP | 1 sztuka |
| Nośność | 80 kg/rolka |
Opis
Rolki charakteryzują się dobrymi właściwościami tocznymi oraz odpornością na większość oddziaływań otoczenia.
Specjalnie dla zastosowań z zakresu elektroniki dostarczamy również rolki w wykonaniu antyelektrostatycznym z odpowiednim ogumieniem i zespolonym kołem, względnie obudową. Oporność wersji antyelektrostatycznej wynosi 105 Ω.
Podane nośności są wartościami maksymalnymi, uzyskiwanymi w idealnych warunkach pracy, przy prędkości toczenia maksymalnie 4 km/h i przy gładkim, równym podłożu.
W przypadku nierównego podłoża oraz nierównomiernie rozłożonego ciężaru, obciążenie przypadające na rolkę powinno zostać wyliczone ze wzoru:
Zabezp. przeciwrotacyjne tej rolki zostalo zaprojektowane dla szerokosci rowka 8. Nie pasuje do wezszych rowków systemowych lub plyt bazowych.
Mocowanie do profili od strony rowka może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płytka mocująca elementów jezdno-wspornych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo dla okreslonych zakresów zastosowań możliwa jest kombinacja z płytą do mocowania podłogowego 8.
Mocowanie do profili od strony rowka może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płyt transportowych i stopowych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo, w przypadku pewnych zastosowań, możliwa jest kombinacja z płytą podłogową mocującą 8 (Katalog MB7 Rozdz. 2.1 Nóżki nastawne).
Warianty
Sortuj wg
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | a prova di ESD: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000