Rolka niekierowana


Wybrany wariant
Rolka jezdna D125 (0.0.418.06)
Rolka jezdna D125
0.0.418.06
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
Oś koła ułożyskowana kulowo
zabezpieczenie antyrotacyjne
osłona boczna
ogumienie TPE, bezśladowe, 80 Sh A, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.418.06
typoszeregTyposzereg 10
typoszeregTyposzereg 12
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 550 g
JOP1 sztuka
Nośność100 kg/rolka

Opis

Serie rolek D75 i D125 mm składają się z wariantów: rolka skrętna, rolka skrętna z podwójną blokadą (hamulec na osi koła i obrotu) i rolka jezdna.
Zabezp. przeciwrotacyjne tej rolki zostalo zaprojektowane dla szerokosci rowka 8. Nie pasuje do wezszych rowków systemowych lub plyt bazowych.
osłona boczna, nośność 100 kg/rolka

Warianty

Sortuj wg

Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmZabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmZabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmZabezpieczenie ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000