Zestaw kątowników podłogowych 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik podłogowy 8 160x60x80 St, białe aluminium podobne do RAL 9006
4 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynk.
4 śruby z łbem okrągłym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne V 8 St M8
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.666.51 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 729 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Mocowanie na rowku umożliwia późniejsze mocowanie do podłoża już wyregulowanych maszyn. W zależności od wielkości profilu, wagi i oddziałujących sił dostępne są węższy zestaw kątowników podłogowych 8 160x60x40 St (mocowanie w roku 8) lub szerszy zestaw kątowników podłogowych 8 160x60x80 St.
Warianty
Sortuj wg
| Szerokość: 40 mm | |
| Szerokość: 80mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098
Zestaw kątowników podłogowych 8
* Dane obowiązkowe