Dane techniczne
Zakres dostawy
tulejka pod wiertło, St, hartowana, szlifowana
uchylny ogranicznik długości
uchwyt zaciskowy do profila
ogranicznik głębokości dla wiertła stopniowego
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.434.25 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 832 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, czarny |
Opis
prosta obsługa na stojaku wiertniczym
Szablon do wiercenia zapewniający odpowiednią pozycję do obróbki profili, z potrzebnymi otworami przelotowymi do tworzenia złączy standardowych i uniwersalnych.
Warianty
Sortuj wg
Seria: 6 | |
Seria: 5 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
73269098