Szablony do wiercenia, łącznik standardowy


Wybrany wariant
Szablon do wiercenia 8 80, standardowe połączenie 8 (0.0.642.72)
Szablon do wiercenia 8 80, standardowe połączenie 8
0.0.642.72
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

stal, czarna
tuleje pod wiertło, hartowana i szlifowana stal
ogranicznik długości i uchwyt zaciskowy

Właściwości

Numer artykułu0.0.642.72
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 1,16 kg
JOP1 sztuka
materiałSt, czarny

Opis

Zewnętrzne naprężenie szablony 8 80, do łącznika standardowego 8, umożliwia zastosowanie również na profilach z zamkniętymi rowkami. Odpowiedni dla profili 8 i X 8 o szerokości 80 mm.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Edge length X:  40Grooves:  Open Open
Line:  8Edge length X:  80Grooves:  Open Open
Line:  10Edge length X:  50Grooves:  Open Open
Line:  8Edge length X:  80Grooves:  All closed All closed

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
73269098