Szablony do wiercenia, łącznik standardowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
tulejka pod wiertło, St, hartowana, szlifowana
uchylny ogranicznik długości
uchwyt zaciskowy do profila
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.19 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 810 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, czarny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Edge length X: 40 | Grooves: Open | |
Line: 8 | Edge length X: 80 | Grooves: Open | |
Line: 10 | Edge length X: 50 | Grooves: Open | |
Line: 8 | Edge length X: 80 | Grooves: All closed |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
73269098
Szablony do wiercenia, łącznik standardowy
Na zapytanie