Szablon do wiercenia, profil zaciskowy


Wybrany wariant
Szablon do wiercenia 8, profil zaciskowy 8 40x40 (0.0.265.22)
Szablon do wiercenia 8, profil zaciskowy 8 40x40
0.0.265.22
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

tulejka pod wiertło, St, hartowana, szlifowana
uchylny ogranicznik długości
uchwyt mocujący do profila
ogranicznik głębokości dla wiertła stopniowego

Właściwości

Numer artykułu0.0.265.22
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 880 g
JOP1 sztuka
materiałSt, czarny

Opis

Szablony do wiercenia wykorzystywane są do obróbki (otwory stopniowe) połączeń prostopadłych profili zaciskowych 6 30x30 i 8 40x40.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
73269098