Okładka informacyjna PP
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
Format DIN A4
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.635.18 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 50 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PP |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Uchwyt na okładki informacyjne wystarczy zamocować do pionowych profili, a następnie umieścić w nim czerwone albo czarne okładki wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP).
Okładki informacyjne, które są z obu stron przezroczyste, pozwalają na przechowywanie dwóch dokumentów o formacie DIN A4.
Warianty
Sortuj wg
Kolor: ![]() | |
Kolor: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39261000