Wiertło


Wybrany wariant
Wiertło D12,2 (0.0.602.12)
Wiertło D12,2
0.0.602.12
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.602.12
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 81 g
JOP1 sztuka
materiałstal szybkotnąca o podwyższonej wydajności skrawania

Opis

Wiertło D12,2 jest specjalnym wiertłem do obróbki profili St 8. Stosowane jest do wykonywania otworów przelotowych ⌀ 12,2 pod trzpienie zestawu łącznika standardowego i uniwersalnego do profilu St 8.
W celu zapewnienia odpowiedniego smarowania wiertła podczas wykonywania otworów w profilach konieczne jest użycie pasty wiertniczej.

Warianty

Sortuj wg

Série:  6Diamètre:  ø 5,5 mm
Série:  6Diamètre:  ø 9,1 mm
Série:  8Diamètre:  ø 12,2 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 11.0
21180107
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 7.1
21180107
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Kod taryfy celnej
82075070