Wkładki do listew rolkowych


Wybrany wariant
Wkładka szczotkowa ESD (0.0.622.22)
Wkładka szczotkowa ESD
0.0.622.22
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

szczotka talerzowa ESD, PA, czarna
obudowa, PA-GF, czarna

Właściwości

Numer artykułu0.0.622.22
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 18 g
siła max.Fmax. = 10 N
JOP1 sztuka

Opis

Listwa rolkowa 8 40x40 z różnymi wkładami to prawdziwy cud wszechstronności:
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie
Zestawy rolek kulowych i wkładki szczotkowe można doposażyć blaty robocze przylegające do połączonych ze sobą listew, gdzie przydają się przy wysuwaniu bądź wsuwaniu towarów albo bezpiecznego przechowywania towarów. Aby zamontować zestaw rolek kulowych albo wkładkę szczotkową, wystarczy wywiercić w blacie otwór za pomocą otwornicy (⌀ 25 mm, głębokość 12 mm)!

Wskazówki montażowe

WSKAZÓWKA
Zestaw rolki kulowej, klinowa wkładka ślizgowa i zestaw szczotek mogą być zamontowane w ciągu sekund D25 T = 12 mm (np. wiertło do tworzyw) również w materiałach blatów.

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czerwony k. czerwonyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. żółty k. żółtyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. zielony k. zielonyRolka:  Rolka D30-22Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czerwony k. czerwonyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. żółty k. żółtyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. zielony k. zielonyRolka:  Rolka D30-22 z kołnierzemZabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D11-23Zabezpieczenie ESD:  X
Rodzaj transportu:  RolkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Rolka D11-23Zabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  KulkaKolor:  -Rolka:  Kulka D24Zabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  Elementy ślizgoweKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  KlinZabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  SzczotkiKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  SzczotkaZabezpieczenie ESD: 
Rodzaj transportu:  Zabezpieczenie zwrotneKolor:  k. czarny k. czarnyRolka:  Zabezpieczenie zwrotneZabezpieczenie ESD: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097