Zestaw transportowy 8 D24


Wybrany wariant
Szczotka transportowa 8 D24 ESD (0.0.726.09)
Szczotka transportowa 8 D24 ESD
0.0.726.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 szczotka talerzowa ESD, PA, k. czarny
1 klips mocujący do rolki kulowej D24, St, ocynk.
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x14, St, ocynk.
1 podkładka ISO 7093-1-6, St, ocynk.
1 uchwyt 8 D24 ESD, PA-GF
1 nakrętka młotkowa 8 M6, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.726.09
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 27 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw szczotek 8 D24 ESD montowany jest w rowku 8, aby umożliwić delikatne przesuwanie towarów i pojemników po elastycznych włóknach lub ich bezpieczne przechowywanie. W ten sposób można wykonać bezpośrednio na profilach 8 odcinki transportowe o indywidualnej długości, szerokości i kształcie.
Zestaw szczotek 8 D24 ESD może być również używany do delikatnego i płynnego zatrzymywania pojemników KLT i pojemników na obrabiane przedmioty na końcu odcinka transportowego opartego na zestawie rolek kulkowych 8 D24 ESD (0.0.726.05).

Wskazówki montażowe

Kolejność czynności montażowych:
1) Element umieścić w rowku i dokręcić wstępnie zamontowaną nakrętkę młotkową momentem 6 Nm.
2) Wkład (rolkę kulkową lub szczotki) wcisnąć wraz z zaciskiem mocującym.

Warianty

Sortuj wg

Transportart:  Kugel
Transportart:  Bürste

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097