Listwa szczotkowa 8


Wybrany wariant
Listwa szczotkowa 8 H40, kolor czarny (0.0.655.35)
Listwa szczotkowa 8 H40, kolor czarny
0.0.655.35
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Mocowanie, ABS
Szczecina, PA

Właściwości

Numer artykułu0.0.655.35
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 131 g/m
JOP1 szt. à 1000 mm
Kolorkolor czarny

Opis

Listwy szczotkowe 8 odznaczają się wszechstronnym talentem. Osłaniają szczeliny drzwiowe, chroniąc przed przeciągami, kurzem i hałasem. Elastyczne a zarazem solidne szczotki chronią przedmioty i profile przed uszkodzeniem w wyniku tarcia czy uderzeń. Jedno zmartwienie mniej przy transporcie towarów. Tworzywo redukuje ponadto niechciane drgania, dzięki czemu szczotek można użyć również jako tłumików.
Mimo tak wielu zalet ich stosowanie jest niewiarygodnie proste: Listwy szczotkowe zatrzaskuje się po prostu w rowku profilowym 8. I już gotowe! Do wyboru są dwie długości szczotek: 10 lub 40 mm w zależności od planowanego użycia. Podczas gdy krótkie szczotki nadają się zwłaszcza do zastosowań w transporcie oraz jako uszczelki drzwiowe, ich długa wersja może zostać zastosowana w roli elastycznego i wiatroszczelnego kanału do poprowadzenia kabli. W zamknięciach strefy zimnej szczotki umożliwiają skuteczne zapobieganie wydostawaniu się zimnego powietrza z klimatyzacji maszyny.

Uwaga: Tolerancja długości półfabrykatów wynosi ±4 mm.

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  40 ... 1000Lunghezza spazzola:  10 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  1000 Lunghezza spazzola:  10 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  40 ... 1000Lunghezza spazzola:  40 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  1000 Lunghezza spazzola:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
96035000