Listwa szczotkowa D30
Wybrany wariant

Listwa szczotkowa D30 T2 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.654.64
0.0.654.64
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.654.64 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 155 g/m |
JOP | 1 szt. à 500 mm |
materiał | PVC, ESD |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Listwy szczotkowe D30 item wystarczy zamocować na zatrzask na profilu rurowym D30. Do wyboru są dwa warianty konstrukcyjne: Listwa szczotkowa D30 T1 ma dwa rzędy ułożonych równolegle i wystających do góry szczotek i dostępna jest także w wersji ESD. Listwa szczotkowa D30 T2 ma dwa rzędy szczotek umieszczonych po bokach i dostępna jest seryjnie w wersji ESD.
Warianty
Sortuj wg
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 500 | Kolor: ![]() | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Bürstenausrichtung: U góry | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 500 | Kolor: ![]() | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Bürstenausrichtung: U góry | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 500 | Kolor: ![]() | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: U góry | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 500 | Kolor: ![]() | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: U góry | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 500 | Kolor: ![]() | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: Z boku |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
96035000
Listwa szczotkowa D30
Wybrany wariant

Listwa szczotkowa D30 T2 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.654.64
0.0.654.64